Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821301413

AVENTICS™ Micro-lubrificateur à brouillard, Série NL2-LBM 0821301413

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NL2-LBM-G014-G10-MN

Composants
Lubrificateur
Réservoir
Cuve métal 1,0 l avec voyant
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Débit nominal Qn
1300 l/min
Position de montage
Vertical
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Type de mise en pression
Remplissage manuel de l'huile
Volume de cuve à lubrificateur
1000 cm³
Indicateur de niveau électrique
Avec détection interne
Fenêtre
avec fenêtre
Dosage d'huile pour 1000 l/min
10-20 gouttes
Fonction
Micro-lubrificateur à brouillard
Fonction
montage en batterie possible
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau réservoir
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Faciles à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas