Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821300967

AVENTICS™ Vanne de mise en pression, commande pneumatique, Série NL6-SSV 0821300967

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NL6-SSV-G100-GAN-MAN-SS

Commande
pneumatique
Composants
Vanne de mise en pression
Débit nominal Qn
12000 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Type de raccordement
Raccordement direct
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à clapet
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Pression de pilotage mini
2.5 bar
Pression de pilotage maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
8 µm
Poids
1.48 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avant
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène

Caractéristiques

  • Facile à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas