Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821300962

AVENTICS™ Unité de mise en pression, commande électrique, Série NL6-SSU 0821300962

QTÉ :

Product Description

NL6-SSU-G100-SOE-230-SS

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
8750 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1
Pression de service min.
2.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CA à 50 Hz
230 V
Tension de service CA à 60 Hz
230 V
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Type de raccordement
Raccordement direct
Composants
Distributeur 3/2, Vanne de mise en pression
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Type de construction
Distributeur à clapet
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé
8 µm
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/2
Débit nominal Qn 1 vers 2
8750 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
3900 l/min
Puissance de maintien CA 50 Hz
8.5 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz
11.8 VA
Durée de mise en circuit
100 %
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité

Caractéristiques

  • Facile à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas