Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821300926

AVENTICS™ Vanne de mise en pression, commande pneumatique, Série NL2-SSV 0821300926

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NL2-SSV-G014-FIA-MAN-SS

Commande
pneumatique
Composants
Distributeur 3/2, Vanne de mise en pression
Débit nominal Qn
1000 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Type de raccordement
Raccordement direct
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à clapet
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
5 µm
Poids
0.325 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avant
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau douille filetée
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Faciles à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas