Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821300920

AVENTICS™ Répartiteur, Série NL2-DIL 0821300920

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NL2-DIL-G014-NC4

Type de construction
Répartiteur étroit
Type de construction
montage en batterie possible
Composants
Répartiteur
Position de montage
Indifférent
Orifice
G 1/4
Version
Répartiteur quadruple
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Débit nominal Qn 1 vers 2
2700 l/min
Débit nominal 1 ▶ 3
2700 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 4
900 l/min
Débit nominal 1 ▶ 5
2000 l/min
Débit nominal 1 ▶ 6
900 l/min
Poids
0.25 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène

Caractéristiques

  • Faciles à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas