AVENTICS™ Vanne d'arrêt 3/2, commande mécanique, Série NL2-BAV 0821300901

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NL2-BAV-G014-SOM-MAN-SS

B10
Commande
mécanique
Débit nominal Qn
3000 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Elément de commande
Commutateur rotatif
Principe d'étanchéité
à étanchéité métallique
Type de construction
Boisseau sphérique
Composants
Vanne d'arrêt
Type de fermeture
Verrouillable
Type de fermeture
pour cadenas
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Débit nominal Qn 1 vers 2
2800 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
70 l/min
Poids
0.36 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avant
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériaux élément de commande
Polyoxyméthylène

Caractéristiques

  • Faciles à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas