Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821300673

AVENTICS™ Distributeur 3/2, commande électrique, Série NL1-SOV-...-DS 0821300673

QTÉ :

Product Description

NL1-SOV-G014-SOE-024-DS

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
2000 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
2.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Type de raccordement
Raccordement direct
Composants
Distributeur 3/2
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Type de construction
Distributeur à clapet
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
5 µm
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Avec alimentation en pression continue
Avec alimentation en pression continue
Débit nominal Qn 1 vers 2
2000 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
800 l/min
Puissance absorbée CC
4.8 W
Durée de mise en circuit
1
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Raccordement électr. type 2
Connecteur

Caractéristiques

  • Faciles à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas