Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821300411

AVENTICS™ Régulateur de pression de filtre de précision, Série PR1-FRE 0821300411

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PR1-FRE-G014-GAN-050-SSN-MA-10,00

Composants
Régulateur de pression de filtre de précision
Orifice
G 1/4
Débit nominal Qn
750 l/min
Porosité du filtre
10 µm
Purge
Manuelle
Pression de service min.
0.2 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Plage de réglage de la pression min.
0.2 bar
Plage de réglage de la pression max.
5 bar
Type de construction
En 1 partie
Alimentation en pression
Simple, unilatéral
Position de montage
Vertical
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Max. Consommation d'air propre
0.01 l/min
Élément de filtre
remplaçable
Volume de cuve à filtre
11.5 cm³
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
5 µm
Poids
0.975 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau réservoir
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Commande précise de la pression de sortie
  • Hautes performances
  • Flexibilité
  • Fiabilité renforcée

Documentation et schémas