Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821201004

AVENTICS™ Série CH01 0821201004

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NG4 (G1/8)LIM DEBIT 2

Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
80 °C
Orifice 1
G 1/8
Orifice 2
G 1/8
Fluide
Air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Orifice d'étranglement Ø
2 mm
Débit Qn
140 l/min
Poids
0.035 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglement
Acier

Caractéristiques

  • Qn = 38 l/min... 2 800 l/min

Documentation et schémas