AVENTICS™ Série CC01 0821200003

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

G1/2

Orifice 1
G 1/2
Orifice 2
G 1/2
Orifice d'étranglement Ø
8.5 mm
Sens d'étranglement
2 ▶ 1, 1 ▶ 2
Débit nominal Qn 1 vers 2
2750 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
80 °C
Poids
0.67 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau vis d'étranglement
Acier
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 32 l/min... 5 600 l/min