Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820406001

AVENTICS™ Valve d'isolement 3/2, Série ML 0820406001

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

3/2-SERIE ML-G3/8

Type de construction
Distributeur à tiroir
Fluide
Air comprimé
Raccord d'air comprimé 1
G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 1
Filetage
Raccord d'air comprimé 2
G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 2
Filetage
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
80 °C
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Débit Qn
1900 l/min
Poids
0.22 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 750-3 200 l/min

Documentation et schémas