Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820259701

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série TC15 0820259701

QTÉ :

Product Description

TC15-5/3CC-DO-E-VTS

Commande
pneumatique
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Fonction du distributeur
Centre fermé
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de raccordement
Raccordement sur embase, Raccordement direct
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Raccord d'air comprimé pilote entrée
M5
Débit nominal Qn
1300 l/min
Conductance de débit b
0.31
Conductance de débit C
5.9 l/(s*bar)
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Pilote
Externe
Principe de montage en batterie
Principe de plaques
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³

Documentation et schémas