Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820225103

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 2 0820225103

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DISTRIBUTEUR DIST ISO2 PN 5/2

Commande
pneumatique
Débit nominal Qn
2500 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Normes
ISO 5599-1
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Version
ISO 2
Pilote
Externe
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Pression de pilotage mini
1.5 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Raccordement de l'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Vis de fixation
M6 à six pans creux

Caractéristiques

  • Qn max. = 2 500 l/min
  • Commande électrique
  • Commande pneumatique
  • Largeur : 42 mm, 56 mm

Documentation et schémas