Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820215115

AVENTICS™ Générateur d'impulsions pneumatique 0820215115

QTÉ :

Product Description

50 L/MIN 1SEC

Retard max.
-15%
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
40 µm
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
0.1 mg/m³
Entrée raccord d'air comprimé
M5
Débit nominal Qn
50 l/min
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
6 bar
Pression de pilotage mini
2 bar
Pression de pilotage maxi
6 bar
Écart d’impulsions
1 s
Erreur de temps d'exécution
±2,0
Poids
0.177 kg

Documentation et schémas