Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820205003

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série ST 0820205003

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

VVST-5/2DP

Commande
pneumatique
Débit nominal Qn
280 l/min
Principe de commutation
5/2
Type de rappel
Avec rappel pneumatique
Elément de commande
Commande monostable
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Type de raccordement
Raccordement direct
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéité métallique
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir
Pression de pilotage mini
1.5 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
5 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
25 mg/m³
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/8
Vis de fixation
M4 à six pans creux
Couple de serrage de la vis de fixation
2.5 Nm
Poids
0.231 kg

Caractéristiques

  • Boîtier en acier inoxydable
  • Étanchéité métal sur métal
  • Nombreux éléments de commande mécaniques disponibles
  • Montage sur panneau

Documentation et schémas