Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820062051

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF04 0820062051

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

HF04 - 5/2SR - 024DC

Activation
Electrically
Flow L/M
400 l/min
DC operating voltage
24 V
Max Working Pressure
10 bar
Housing
Polyamide
Sealing Material
Acrylonitrile butadiene rubber
Modes of Protection
Protected against polarity reversal
Actuating control
single solenoid
Return type
With spring return
Switching principle
5/2
Protection class
IP65
LED color
Yellow
Min to Max Ambient temperature
-5 °C - 50 °C
Manual override
with detent
Working pressure min.
-.9 bar

Caractéristiques

  • Série HF04 avec jusqu’à 24 distributeurs et 24 bobines
  • Série HF04-XF avec jusqu’à 32 distributeurs et 32 bobines
  • Les ports de service de la série HF04-XF sont rotatifs
  • Haute connectivité grâce au raccordement multipôle ou bus de terrain

Documentation et schémas