Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820060211

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC08 0820060211

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

TC08-5/2XX-AS-024DC-I-M8X1_4P-SGL

Commande
électrique
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort/rappel pneumatique
Elément de commande
Simple, unilatéral
Commande manuelle
à crantage
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
800 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-10 % / +10 %
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
M8
Raccord électrique normé
DIN EN 60947-5-2
Indice de protection avec raccord
IP65
Principe d'étanchéité
15 mm, à étanchéification souple
Puissance absorbée CC
2.2 W
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
14 ms
Temps de déconnexion typ.
17 ms
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.14 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre
Température max. du fluide
50 °C

Caractéristiques

  • Excellent rapport entre espace de montage et débit
  • Vaste choix de raccordements électriques
  • Commande électrique ou pneumatique
  • Durée de service prolongée
  • Bobine réglable avec quatre positions à 90°

Documentation et schémas