Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820058027

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15 0820058027

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

TC15-5/2XX-SR-110AC-I-FORM_C-SGL

Commande
électrique
Elément de commande
Monostable
Commande manuelle
À crantage
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
1500 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
110 V AC
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
ISO 15217, forme C
Raccord électrique normé
ISO 15217
Indice de protection avec raccord
IP65
Principe d'étanchéité
15 mm, à étanchéification souple
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
12 ms
Temps de déconnexion typ.
35 ms
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.235 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C

Caractéristiques

  • Excellent rapport entre espace de montage et débit
  • Vaste choix de raccordements électriques
  • Commande électrique ou pneumatique
  • Durée de service prolongée
  • Bobine réglable avec quatre positions à 90°

Documentation et schémas