AVENTICS-0820056001

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série HF02-LG 0820056001

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

HF02 - 5/2AR - 024DC

B10
Commande
électrique
Principe de commutation
5/2, bistable
Elément de commande
Bistable
Commande manuelle
À crantage
Pilote
Externe, Interne
Débit nominal Qn
1400 l/min
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-15% / +20%
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Principe d'étanchéité
16 mm, à étanchéification souple
Puissance absorbée CC
0.35 W
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
19 ms
Temps de déconnexion typ.
30 ms
Certificats
UR (Underwriters Laboratories) ‒ distributeur pilote uniquement
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.144 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³

Caractéristiques

  • Conception modulaire comprenant jusqu’à 32 vannes et 32 bobines
  • Débit élevé pouvant atteindre 1 400 l/min
  • Distributeur pilote avec 0,35 W par bobine
  • Poids optimisé grâce aux platines en plastique
  • Montage direct sur les profils des systèmes d’assemblage
  • Haute connectivité grâce au raccordement multipôle ou bus de terrain

Documentation et schémas