Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820048004

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048004

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DO16-3/2NC-IS15-024AC-MOI

Commande
électrique
Taille
DO16
Principe de commutation
3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur
NF
Commande manuelle
Sans crantage
Débit nominal Qn
25 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
24 V AC
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
ISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccord
IP65
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Durée de mise en circuit
100 %
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.035 kg
Matériau boîtiers
Polysulfure de phénylène (PPS), Polyamide renforcé par fibres de verre

Caractéristiques

  • Diverses options de raccordement
  • Assemblage sur embases multiples
  • Plage de tension extensible
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas