Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820038176

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD02-AL 0820038176

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD02-5/2AS-024DC

Débit nominal Qn
450 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base VDMA 02
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
ISO 15217, forme C
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Normes
ISO 15407-1
Largeur du distributeur pilote
15 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de montage en batterie
Principe d'embases multiples
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec rappel par ressort/pneumatique
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base VDMA 02
Raccord d'air comprimé échappement
Plaque de base VDMA 02
Raccord d'air comprimé pilot échappement
Plaque de base VDMA 02
Puissance absorbée CC
2 W
Taille
18 mm
Pression de pilotage mini
2 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar

Caractéristiques

  • Système de vannes normalisé de 18 mm
  • Flexibilité et fonctionnalités élevées
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • Une combinaison avec la série CD01-PA est possible

Documentation et schémas