Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820037201

AVENTICS™ 2 x distributeurs 3/2, Série CD02-AL 0820037201

QTÉ :

Product Description

CD02-3/2CC-230AC

Débit nominal Qn
450 l/min
Principe de commutation
2x3/2
Version
NF/NF
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base VDMA 02
Pression de service min.
2.2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CA à 50 Hz
230 V
Tension de service CA à 60 Hz
230 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-10% / +10%
Tolérance de tension CA 60 Hz
-10% / +10%
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique
2
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
ISO 15217, forme C
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Normes
ISO 15407-1
Largeur du distributeur pilote
15 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de montage en batterie
Principe d'embases multiples
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base VDMA 02
Raccord d'air comprimé échappement
Plaque de base VDMA 02
Raccord d'air comprimé pilot échappement
Plaque de base VDMA 02
Puissance de maintien CA 50 Hz
1.6 VA

Caractéristiques

  • Système de vannes normalisé de 18 mm
  • Flexibilité et fonctionnalités élevées
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • Une combinaison avec la série CD01-PA est possible

Documentation et schémas