Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820030051

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série ST 0820030051

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

VVST-5/2NC-024DC

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
280 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
ISO 15217, forme C
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéité métallique
Pilote
Interne
Largeur du distributeur pilote
15 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Pression de pilotage mini
2 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé

Caractéristiques

  • Boîtier en acier inoxydable
  • Étanchéité métal sur métal
  • Nombreux éléments de commande mécaniques disponibles
  • Montage sur panneau

Documentation et schémas