Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820025330

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 2 0820025330

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ISO2 ELEC DVV3 24V-DC

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
2500 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
M12
Raccordement électr.
À 3 pôles
Elément de commande
Bistable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Normes
ISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote
15 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec piston différentiel
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappement
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilote entrée
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappement
Plaque de base ISO 5599-1

Caractéristiques

  • Qn max. = 2 500 l/min
  • Commande électrique
  • Commande pneumatique
  • Largeur : 42 mm, 56 mm

Documentation et schémas