AVENTICS-0820024002

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024002

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ED 5/2 ISO1 24V MONO

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
1060 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Normes
ISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote
30 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec rappel pneumatique
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappement
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilote entrée
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappement
Plaque de base ISO 5599-1
Puissance absorbée CC
4.5 W

Caractéristiques

  • Qn max. = 2 500 l/min
  • Commande électrique
  • Commande pneumatique
  • Largeur : 42 mm, 56 mm

Documentation et schémas