Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820019631

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO22 0820019631

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DO22-3/2NC-SPEZ-024DC

Commande
électrique
Taille
DO22
Principe de commutation
3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur
NF
Commande manuelle
Sans
Débit nominal Qn
61 l/min
Raccordement de l'air comprimé
Embase
Sortie raccord d'air comprimé
M5
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
ISO 6952, forme B
Indice de protection avec raccord
IP65
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Index de compatibilité
14
Puissance absorbée CC
4.8 W
Durée de mise en circuit
100 %
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.096 kg
Matériau boîtiers
Plastique

Caractéristiques

  • Diverses options de raccordement
  • Assemblage sur embases multiples
  • Plage de tension extensible
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas