Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820019528

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO30 0820019528

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DO30-3/2NC-CNOM-110AC

Commande
électrique
Taille
DO30
Principe de commutation
3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur
NF
Commande manuelle
Sans crantage
Débit nominal Qn
68 l/min
Raccordement de l'air comprimé
CNOMO
Sortie raccord d'air comprimé
CNOMO
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
110 V AC
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Indice de protection avec raccord
IP65
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple, 30 mm
Index de compatibilité
15
Durée de mise en circuit
100 %
Normes
CNOMO / NFE 49-003-1
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.16 kg
Matériau boîtiers
Plastique

Caractéristiques

  • Diverses options de raccordement
  • Assemblage sur embases multiples
  • Plage de tension extensible
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas