Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0498319904

AVENTICS™ Bobine, Série CO1 0498319904

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CO1-FORM_A-110AC-16,0VA-30MM

Largeur de bobine
30 mm
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
50 °C
Raccord électrique normé
EN 175301-803, forme A
Indice de protection
IP65
Durée de mise en circuit ED
100 %
Index de compatibilité
33
Raccordement électrique 2
Connecteur
Nombre de pôles
À 3 pôles
Tension de service CA à 50 Hz
110 V
Tension de service CA à 60 Hz
110 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-10% / +10%
Tolérance de tension CA 60 Hz
-10% / +10%
Puissance de maintien CA 50 Hz
17 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz
14.5 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz
30 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz
25 VA
Boîtier
Élastomère thermoplastique

Caractéristiques

  • Largeurs des bobines : 15, 22 et 30 mm
  • Raccordements électriques : M8, forme A, forme B, forme BI, forme C
  • ATEX
  • Tensions de fonctionnement  12, 24, 48, 110, 220 Vcc ou 24, 110, 230 Vca

Documentation et schémas