AVENTICS-0493818805

AVENTICS™ Distributeur pilote 0493818805

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

EL.CONTROL.-22MM I 5 W

Commande
Électrique
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tension de service CA à 50 Hz
230 V
Tension de service CA à 60 Hz
110 V
Commande manuelle
À crantage
Largeur du distributeur pilote
22 mm
Puissance absorbée CC
5 W
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé
Indice de protection avec raccord
IP65
Durée de mise en circuit
100 %
Poids
0.031 kg

Documentation et schémas