Les unités de maintenance série NL sont adaptées à tous les domaines : en tant que composants individuels ou en ensembles montés, pour un traitement centralisé ou décentralisé de l’air comprimé, dans des versions compactes ou puissantes, pour un usage à des températures élevées ou basses. Cette gamme propose une technologie complète et personnalisable de traitement de l’air comprimé. Elle comprend une option permettant de combiner tous les composants de la série afin de réaliser la fonction souhaitée, ce qui permet d’adapter les composants avec précision aux exigences de chaque application.
Recommandé |
Pièces d’unité de maintenance
|
Filtre régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1
|
Débit (l/min)
|
15000 l/min
|
Pression de service maximale
|
16 bar
|
disponibilité
|
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Filtre régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 3/4
|
Débit (l/min)
|
15000 l/min
|
Pression de service maximale
|
16 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Filtre régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 3/4
|
Débit (l/min)
|
15000 l/min
|
Pression de service maximale
|
16 bar
|
disponibilité
|
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Filtre régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 3/4
|
Débit (l/min)
|
15000 l/min
|
Pression de service maximale
|
16 bar
|
disponibilité
|
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Filtre régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 3/4
|
Débit (l/min)
|
15000 l/min
|
Pression de service maximale
|
16 bar
|
disponibilité
|
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Filtre régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 3/4
|
Débit (l/min)
|
15000 l/min
|
Pression de service maximale
|
16 bar
|
disponibilité
|
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Filtre régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 3/4
|
Débit (l/min)
|
15000 l/min
|
Pression de service maximale
|
16 bar
|
disponibilité
|
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Filtre régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1
|
Débit (l/min)
|
15000 l/min
|
Pression de service maximale
|
16 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Filtre régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1
|
Débit (l/min)
|
15000 l/min
|
Pression de service maximale
|
16 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Pièces d’unité de maintenance
|
Filtre régulateur de pression
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1
|
Débit (l/min)
|
15000 l/min
|
Pression de service maximale
|
16 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Recommandé |
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Reservoirs
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Mountings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Fittings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
QR2
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Fittings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
QR2
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Fittings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
Blanking Screws And Connectors
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Fittings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
Blanking Screws And Connectors
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Fittings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
Blanking Screws And Connectors
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Fittings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
Blanking Screws And Connectors
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Fittings
|
Livraison rapide disponible
|
|
Série de produits
|
NU2
|
disponibilité
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Fittings
|
Livraison rapide disponible
|
|
Série de produits
|
NU2
|
disponibilité
|
|
Betriebsanleitung: 3/2 Absperrventil, 3/2 Wegeventil, Befüllventil, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Filter, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Regler & Filterdruckregler, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Schmierstoffgeber, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Verteiler, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Montageanleitung: Druckschalter, PM1 | AVENTICS
Assembly instructions: Pressure switch, PM1 | AVENTICS
Operating instructions 01: Overview Sheet, NL | AVENTICS
Operating instructions: 3/2 shut-off valve, 3/2-way valve, Filling valve, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Distributor, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Filter, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Lubricator, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Regulator & Filter pressure regulator, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de montaje: Presostato, PM1 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Distribuidor, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Lubricador, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador & Regulador de presión de filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Válvula de cierre de 3/2 vías, Válvula distribuidora de 3/2 vías, Válvula de llenado, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instructions de montage: Manostat, PM1 | AVENTICS
Notice d’instruction: Distributeur, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Filtre, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Lubrificateur, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur & Filtre régulateur depression, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Vanne d’arrêt 3/2, Distributeur 3/2, Vanne de remplissage, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni di montaggio: Pressostato, PM1 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Distribuidor, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Lubrificatore, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore & Regolatore di pressione del filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Valvola di blocco 3/2, Valvola 3/2, Valvola di riempimento, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Dimsmörjare, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Distributör, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Filter, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Regulator & Filtertrycksregulator, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Monteringsanvisning: Tryckvakt, PM1 | AVENTICS
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.