La série AVENTICS LU6 comprend des unités de blocage mécanique/un frein pour tiges de piston de vérins pneumatiques conformes à la norme ISO 15552 ou de barres rondes comparables. C’est un composant de sécurité conforme à la Directive Machines 2006/42/CE (marquage CE) qui peut être utilisé dans les contrôles de sécurité.
Recommandé |
Type d’accessoire
|
Locking Elements
|
Diamètre d’alésage
|
32 mm
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/8
|
Racleur
|
Caoutchouc nitrile butadiène
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Locking Elements
|
Diamètre d’alésage
|
40 mm
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/8
|
Racleur
|
Caoutchouc nitrile butadiène
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Locking Elements
|
Diamètre d’alésage
|
50 mm
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/8
|
Racleur
|
Caoutchouc nitrile butadiène
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Locking Elements
|
Diamètre d’alésage
|
63 mm
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/8
|
Racleur
|
Caoutchouc nitrile butadiène
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Locking Elements
|
Diamètre d’alésage
|
80 mm
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/8
|
Racleur
|
Caoutchouc nitrile butadiène
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Locking Elements
|
Diamètre d’alésage
|
100 mm
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/8
|
Racleur
|
Caoutchouc nitrile butadiène
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Locking Elements
|
Diamètre d’alésage
|
125 mm
|
Raccordement d’air comprimé
|
G 1/4"
|
Racleur
|
Caoutchouc nitrile butadiène
|
disponibilité
|
Same Day
|
Recommandé |
Courant consommé max.
|
10 mA
|
Modes de protection
|
résistant aux courts-circuits
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
disponibilité
|
Same Day
|
Herstellererklärung: Serie LU6, Zuverlässigkeitskennwerte | AVENTICS
Konformitätserklärung: Serie LU6, Maschinenrichtlinie | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø32 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø40 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø50 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø63 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø80 | AVENTICS
Zertifikat: Series LU6 Ø100 | AVENTICS
Folleto : Cilindros Neumáticos | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Guia Seguridad Máquinas | AVENTICS - ASCO
Folleto: Guía de Soluciones Neumáticas para Seguridad de Máquinas | ASCO y AVENTICS
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.