Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-IS12-PD

Vannes directionnelles AVENTICS™ série IS12-PD

Product Description

L’AVENTICS S12-PD est conforme à la norme ISO 5599-1, avec une fonction de décharge et une protection contre les démarrages intempestifs. Sa version monostable à rappel par ressort garantit un retour en position par défaut en cas de panne de courant. Elle comprend un capteur électronique spécial ST4 assemblé et encapsulé dans la vanne ainsi qu’un raccordement électrique provenant de A ou de M12.

Produits

Search
1-10 résultats sur 32 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Double valve série IS12-PD, taille 1 R422003189
Actionnement
Solénoïde simple
Industrie
Industriel
Pression de service maximale
10 bar
Série de produits
IS12-PD
disponibilité
Same Day
Actionnement
Industrie
Pression de service maximale
Série de produits
disponibilité
Solénoïde simple
Industriel
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12-PD, taille 2 R422003656
Actionnement
Solénoïde simple
Industrie
Industriel
Pression de service maximale
10 bar
Série de produits
IS12-PD
disponibilité
Same Day
Actionnement
Industrie
Pression de service maximale
Série de produits
disponibilité
Solénoïde simple
Industriel
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Double valve série IS12-PD, taille 2 R422003982
Actionnement
Solénoïde simple
Industrie
Industriel
Pression de service maximale
10 bar
Série de produits
IS12-PD
disponibilité
Same Day
Actionnement
Industrie
Pression de service maximale
Série de produits
disponibilité
Solénoïde simple
Industriel
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12-PD, taille 1 R422002577
Actionnement
Solénoïde simple
Industrie
Industriel
Pression de service maximale
10 bar
Série de produits
IS12-PD
disponibilité
Same Day
Actionnement
Industrie
Pression de service maximale
Série de produits
disponibilité
Solénoïde simple
Industriel
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Double valve série IS12-PD, taille 1 R422003623
Actionnement
Solénoïde simple
Industrie
Industriel
Pression de service maximale
10 bar
Série de produits
IS12-PD
disponibilité
Actionnement
Industrie
Pression de service maximale
Série de produits
disponibilité
Solénoïde simple
Industriel
10 bar
IS12-PD
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12-PD, taille 1 R422102677
Actionnement
Solénoïde simple
Industrie
Industriel
Pression de service maximale
10 bar
Série de produits
IS12-PD
disponibilité
Same Day
Actionnement
Industrie
Pression de service maximale
Série de produits
disponibilité
Solénoïde simple
Industriel
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Détection intégrée de la position du tiroir grâce à un capteur électronique de proximité
  • Avec air pilote interne ou externe, possibilité de commande manuelle de secours en option
  • La vanne double est un composant de sécurité conforme à la Directive Machines 2006/42/CE ; elle permet une utilisation dans les catégories 3 et 4 conformément à la norme ISO 13849-1 pour atteindre un niveau de performance du système de contrôle-commande (PL) allant jusqu’à PL = e.

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 27 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484048
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Déclaration de conformité CE
Contacts
2+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme A
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
Déclaration de conformité CE
2+E
EN 175301-803, forme A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484059
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Déclaration de conformité CE
Contacts
3+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme A
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
Déclaration de conformité CE
3+E
EN 175301-803, forme A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme A, 115/230 V AC/DC 1834484102
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Déclaration de conformité CE
Contacts
2+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme A
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
Déclaration de conformité CE
2+E
EN 175301-803, forme A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme A, 115/230 V AC/DC 1834484103
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Déclaration de conformité CE
Contacts
2+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme A
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
Déclaration de conformité CE
2+E
EN 175301-803, forme A
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas