Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-IS12

Distributeurs AVENTICS™ série IS12

Product Description

La série IS12 AVENTICS est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux distributeurs. La série est composée de distributeurs ISO à commande électrique de taille IOS1 et 2 avec des connecteurs de forme A ou M12 centraux.

Produits

Search
1-10 résultats sur 142 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024001
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024002
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024003
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024004
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024006
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024025
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024026
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024027
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024028
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024035
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
7 Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Qn max. = 2 500 l/min
  • Commande électrique
  • Commande pneumatique
  • Largeur : 42 mm, 56 mm

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 154 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302048
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pressure regulators
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
16 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302051
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pressure regulators
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
16 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302054
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pressure regulators
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
16 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302057
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pressure regulators
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
16 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302063
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pressure regulators
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
16 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas