Distributeurs AVENTICS™ série IS12

Product Description

La série IS12 AVENTICS est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux distributeurs. La série est composée de distributeurs ISO à commande électrique de taille IOS1 et 2 avec des connecteurs de forme A ou M12 centraux.

Produits

Search
1-10 résultats sur 141 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024001
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024002
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024003
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024004
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024006
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024025
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024026
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024027
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024028
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série IS12, taille 1 0820024035
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1060 l/min
Pression de service maximale
10 bar
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
1060 l/min
10 bar
Interne

Caractéristiques

  • Qn max. = 2 500 l/min
  • Commande électrique
  • Commande pneumatique
  • Largeur : 42 mm, 56 mm

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 154 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas