Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-GPC

Vérins de guidage AVENTICS™ série GPC

Product Description

La série GPC d’AVENTICS se distingue par sa capacité de charge radiale élevée et son dispositif anti-torsion. L’entraînement et les tiges de guidage sont robustes et précis avec absorption élevée du couple et de la force latérale.

Produits

Search
1-10 résultats sur 265 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Deux tiges de guidage à capacité de charge radiale élevée et de haute précision
  • Dispositif anti-torsion pour plus de sécurité
  • Possibilité de réglage de la course (GPC-E et GPC-ST)
  • Conception compacte
  • Solution économique
  • Possibilité de combinaisons directes avec Easy-2-Combine

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 78 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Capteur, Série SN3 0830100438
Modes de protection
résistant aux courts-circuits
résistant aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
Type de raccordement électrique 2
Connecteur
Nombre de pôles 2
À 3 pôles
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Modes de protection
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Industrie
disponibilité
résistant aux courts-circuits
résistant aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
Connecteur
À 3 pôles
Industriel
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas