Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-ES05

Vannes directionnelles AVENTICS™ série ES05

Product Description

La série ES05 d’AVENTICS est parfaite pour les applications pneumatiques standard. Sa simplicité et sa modularité la rendent particulièrement bien adaptée aux applications qui nécessitent des changements ou des extensions rapides. Grâce à son système modulaire composé d’un nombre limité de composants et à sa conception à un seul outil, la série ES05 est également facile à assembler en interne.

Produits

Search
1-10 résultats sur 20 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série ES05 R422103175
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
610 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 8"
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
610 l/min
5/2
Diamètre 8"
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série ES05 R422103176
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
610 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 8"
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
610 l/min
5/2
Diamètre 8"
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série ES05 R422103177
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
500 l/min
Fonction de la vanne
NF/NF
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 8"
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
500 l/min
NF/NF
Diamètre 8"
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série ES05 R422103178
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
370 l/min
Fonction de la vanne
NO/NO
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 8"
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
370 l/min
NO/NO
Diamètre 8"
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série ES05 -inch R422103179
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
610 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 3/8"
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
610 l/min
5/2
Diamètre 3/8"
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série ES05 -inch R422103180
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
610 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 3/8"
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
610 l/min
5/2
Diamètre 3/8"
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série ES05 -inch R422103181
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
500 l/min
Fonction de la vanne
NF/NF
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 3/8"
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
500 l/min
NF/NF
Diamètre 3/8"
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série ES05 -inch R422103182
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
370 l/min
Fonction de la vanne
NO/NO
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 3/8"
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
370 l/min
NO/NO
Diamètre 3/8"
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série ES05 R422103183
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
500 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 8"
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
500 l/min
Centre fermé
Diamètre 8"
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série ES05 -inch R422103184
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
500 l/min
Fonction de la vanne
5/3
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 3/8"
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
500 l/min
5/3
Diamètre 3/8"

Caractéristiques

  • Assemblage simple, rapide et sécurisé
  • Livraison rapide
  • Excellente flexibilité, peuvent être ajustées à tout moment
  • Faibles coûts de stockage grâce à l’optimisation des composants
  • Systèmes modulaires pour une configuration aisée
  • Haute qualité avec des matériaux sophistiqués
  • Conviennent également aux salles blanches grâce à l’air d’échappement pilote recueilli

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 41 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Fonction du distributeur 2x3/2, Série ES05 R422102638
Fonction de la vanne
NO/NO
Actionnement
Solénoïde simple
Débit (l/min)
370 l/min
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Fonction de la vanne
Actionnement
Débit (l/min)
Industrie
disponibilité
NO/NO
Solénoïde simple
370 l/min
Industriel
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Fonction du distributeur 2x3/2, Série ES05 R422102637
Fonction de la vanne
NF/NF
Actionnement
Solénoïde simple
Débit (l/min)
500 l/min
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Fonction de la vanne
Actionnement
Débit (l/min)
Industrie
disponibilité
NF/NF
Solénoïde simple
500 l/min
Industriel
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Fonction du distributeur 2x3/2, Série ES05 R422P02637
Fonction de la vanne
NF/NF
Actionnement
Solénoïde simple
Débit (l/min)
500 l/min
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Fonction de la vanne
Actionnement
Débit (l/min)
Industrie
disponibilité
NF/NF
Solénoïde simple
500 l/min
Industriel
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Fonction du distributeur 5/3, ES05 R422003639
Fonction de la vanne
Centre fermé
Actionnement
Solénoïde double
Débit (l/min)
500 l/min
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Fonction de la vanne
Actionnement
Débit (l/min)
Industrie
disponibilité
Centre fermé
Solénoïde double
500 l/min
Industriel
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Fonction du distributeur 5/3, ES05 R422P03639
Fonction de la vanne
Centre fermé
Actionnement
Solénoïde double
Débit (l/min)
500 l/min
Industrie
Industriel
disponibilité
7 Day
Fonction de la vanne
Actionnement
Débit (l/min)
Industrie
disponibilité
Centre fermé
Solénoïde double
500 l/min
Industriel
7 Day
QuickShip

Documentation et schémas