La série ED02 d’AVENTICS est une série compacte et puissante qui propose des solutions de régulation précises pour une grande variété d’applications. Elle est fiable, dynamique et économique. Lorsque plusieurs vannes sont nécessaires, elles peuvent facilement être reliées entre elles.
Recommandé |
Type d’accessoire
|
Pressure regulators
|
Plage de régulation min.
|
0 bar
|
Plage de régulation
|
-1 bar
|
Hystérésis
|
< 0,01 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Pressure regulators
|
Plage de régulation min.
|
-1 bar
|
Plage de régulation
|
1 bar
|
Hystérésis
|
< 0,02 bar
|
disponibilité
|
|
Type d’accessoire
|
Pressure regulators
|
Plage de régulation min.
|
-1 bar
|
Plage de régulation
|
1 bar
|
Hystérésis
|
< 0,02 bar
|
disponibilité
|
|
Type d’accessoire
|
Pressure regulators
|
Plage de régulation min.
|
-1 bar
|
Plage de régulation
|
1 bar
|
Hystérésis
|
< 0,02 bar
|
disponibilité
|
|
Type d’accessoire
|
Pressure regulators
|
Plage de régulation min.
|
0 bar
|
Plage de régulation
|
6 bar
|
Hystérésis
|
< 0,05 bar
|
disponibilité
|
7 Day
|
Type d’accessoire
|
Pressure regulators
|
Plage de régulation min.
|
0 bar
|
Plage de régulation
|
6 bar
|
Hystérésis
|
< 0,05 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Pressure regulators
|
Plage de régulation min.
|
0 bar
|
Plage de régulation
|
6 bar
|
Hystérésis
|
< 0,05 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Pressure regulators
|
Plage de régulation min.
|
0 bar
|
Plage de régulation
|
6 bar
|
Hystérésis
|
< 0,05 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Pressure regulators
|
Plage de régulation min.
|
0 bar
|
Plage de régulation
|
0.3 bar
|
Hystérésis
|
< 0,003 bar
|
disponibilité
|
|
Type d’accessoire
|
Pressure regulators
|
Plage de régulation min.
|
0 bar
|
Plage de régulation
|
0.3 bar
|
Hystérésis
|
< 0,003 bar
|
disponibilité
|
|
Recommandé |
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Certifications
|
UL (Underwriters Laboratories)
|
Raccordement électrique
|
M12x1
|
disponibilité
|
Same Day
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
M12x1
|
disponibilité
|
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
M12x1
|
disponibilité
|
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
M12x1
|
disponibilité
|
Same Day
|
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (DE)
Broschüre: ASCO- und AVENTICS-Proportionaltechnik
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Broschüre: Reifenherstellung | Emerson
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (EN-GB)
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Flyer: Proportional Pressure Control Product Selection | AVENTICS
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (ES)
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Tecnología Proporcional | ASCO-AVENTICS
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.