Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CD02-AL

Systèmes de vannes normalisés AVENTICS™ série CD02-AL (ISO 15407-1)

Product Description

La série CD02-AL d’AVENTICS est conforme à la norme ISO 15407-1. Les vannes de régulation pilotées avec un débit pouvant atteindre 650 l/min se composent d’un corps en aluminium robuste et sont disponibles avec une plaque de raccordement individuelle et un système de vannes.

Produits

Search
1-10 résultats sur 129 pour Produits
:
AVENTICS™ 2 x distributeurs 3/2, Série CD02-AL 0820037202
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
450 l/min
Fonction de la vanne
NF/NF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
450 l/min
NF/NF
10 bar
Same Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Système de vannes normalisé de 18 mm
  • Flexibilité et fonctionnalités élevées
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • Une combinaison avec la série CD01-PA est possible

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 47 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048002
Raccordement électrique 2
Débit (l/min)
25 l/min
Tension de service
24 V CC
Siège/type de joint
Joint souple
disponibilité
Same Day
Raccordement électrique 2
Débit (l/min)
Tension de service
Siège/type de joint
disponibilité
25 l/min
24 V CC
Joint souple
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048102
Raccordement électrique 2
Débit (l/min)
20 l/min
Tension de service
24 V CC
Siège/type de joint
Joint souple
disponibilité
Same Day
Raccordement électrique 2
Débit (l/min)
Tension de service
Siège/type de joint
disponibilité
20 l/min
24 V CC
Joint souple
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas