Vérins standard AVENTICS™ série CCL-IS (ISO 15552)

Product Description

Le vérin AVENTICS série CCL-IS (ISO 15552) à la conception épurée est spécialement conçu pour les applications d’emballage dans l’industrie alimentaire. Il se caractérise par des fixations de capteurs pratiques et sa conception épurée combine un nettoyage efficace et simple avec de faibles cycles de maintenance.

Produits

Search
1-10 résultats sur 396 pour Produits
:
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480058830
Normes et réglementations
ISO 15552
Diamètre d’alésage
32 mm
Longueur de course
50 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 15552
32 mm
50 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480058890
Normes et réglementations
ISO 15552
Diamètre d’alésage
63 mm
Longueur de course
50 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 15552
63 mm
50 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480058909
Normes et réglementations
ISO 15552
Diamètre d’alésage
100 mm
Longueur de course
250 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 15552
100 mm
250 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480058941
Normes et réglementations
ISO 15552
Diamètre d’alésage
50 mm
Longueur de course
400 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 15552
50 mm
400 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059075
Normes et réglementations
ISO 15552
Diamètre d’alésage
32 mm
Longueur de course
100 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 15552
32 mm
100 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059526
Normes et réglementations
ISO 15552
Diamètre d’alésage
40 mm
Longueur de course
160 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 15552
40 mm
160 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059528
Normes et réglementations
ISO 15552
Diamètre d’alésage
40 mm
Longueur de course
50 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 15552
40 mm
50 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059529
Normes et réglementations
ISO 15552
Diamètre d’alésage
40 mm
Longueur de course
400 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 15552
40 mm
400 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059532
Normes et réglementations
ISO 15552
Diamètre d’alésage
80 mm
Longueur de course
200 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 15552
80 mm
200 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059699
Normes et réglementations
ISO 15552
Diamètre d’alésage
80 mm
Longueur de course
125 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 15552
80 mm
125 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Surfaces anodisées faciles à nettoyer
  • Les racleurs et lubrifiants (NSF-H1) sont approuvés pour une utilisation dans les applications alimentaires
  • Capuchons de protection aseptiques pour les perçages de positionnement inutilisés
  • Disponible en huit tailles couvrant des diamètres de piston de 25 à 125 mm
  • Il est possible de choisir entre un amortissement élastique ou pneumatique
  • Possibilité de configurer les raccordements pneumatiques pour l’alimentation et l’échappement sur le couvercle arrière, ce qui améliore la flexibilité lors de la conception de la tuyauterie du système.

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 117 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Accouplement compensateur angulaire PM5, série CM2 1826409006
Industrie
Industriel
Diamètre d’alésage
Type d’accessoire
Piston rod mountings
Série de produits
Flexible Couplings
disponibilité
Same Day
Industrie
Diamètre d’alésage
Type d’accessoire
Série de produits
disponibilité
Industriel
Piston rod mountings
Flexible Couplings
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Fixation par patte d'équerre MS1, Série CM1 1827001457
Industrie
Industriel
Diamètre d’alésage
160 mm
Type d’accessoire
Cylinder mountings
Série de produits
Foot Mountings
disponibilité
Same Day
Industrie
Diamètre d’alésage
Type d’accessoire
Série de produits
disponibilité
Industriel
160 mm
Cylinder mountings
Foot Mountings
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas