Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CCL-IC

Vérins standard AVENTICS™ série CCL-IC (ISO 21287)

Product Description

Les vérins AVENTICS série CCL-IC (ISO 21287) sont dotés d’une conception compacte et épurée et peuvent être utilisés dans une large gamme d’applications. Leur surface lisse et leurs matériaux, tels que l’aluminium anodisé, l’acier inoxydable et les lubrifiants NSF-H1, en font le vérin idéal pour répondre aux exigences de l’industrie agro-alimentaire.

Produits

Search
1-10 résultats sur 278 pour Produits
:
AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668683
Normes et réglementations
ISO 21287
Diamètre d’alésage
16 mm
Longueur de course
5 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 21287
16 mm
5 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668684
Normes et réglementations
ISO 21287
Diamètre d’alésage
16 mm
Longueur de course
10 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 21287
16 mm
10 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668685
Normes et réglementations
ISO 21287
Diamètre d’alésage
16 mm
Longueur de course
15 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 21287
16 mm
15 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668686
Normes et réglementations
ISO 21287
Diamètre d’alésage
16 mm
Longueur de course
20 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 21287
16 mm
20 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668687
Normes et réglementations
ISO 21287
Diamètre d’alésage
16 mm
Longueur de course
25 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 21287
16 mm
25 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668688
Normes et réglementations
ISO 21287
Diamètre d’alésage
16 mm
Longueur de course
30 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 21287
16 mm
30 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668689
Normes et réglementations
ISO 21287
Diamètre d’alésage
16 mm
Longueur de course
40 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 21287
16 mm
40 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668690
Normes et réglementations
ISO 21287
Diamètre d’alésage
16 mm
Longueur de course
50 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 21287
16 mm
50 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668691
Normes et réglementations
ISO 21287
Diamètre d’alésage
16 mm
Longueur de course
60 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 21287
16 mm
60 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668692
Normes et réglementations
ISO 21287
Diamètre d’alésage
20 mm
Longueur de course
5 mm
Fonction des vérins
Double-acting
disponibilité
7 Day
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
disponibilité
ISO 21287
20 mm
5 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Conception compacte et épurée
  • Disponible en neuf tailles couvrant des diamètres de piston de 16 à 100 mm
  • Surfaces anodisées faciles à nettoyer
  • Les racleurs et lubrifiants (NSF-H1) sont approuvés pour une utilisation dans les applications alimentaires
  • Capuchons de protection aseptiques pour les perçages de positionnement inutilisés
  • Conception de montage universelle pour un assemblage facile, sans avoir à recourir à des éléments de montage supplémentaires

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 127 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Fixation par bride MF1, MF2, Série CM1 1821038241
Modes de protection
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Modes de protection
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Industrie
disponibilité
Industriel
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Fixation par patte d'équerre MS1, Série CM1 1821332053
Modes de protection
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Modes de protection
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Industrie
disponibilité
Industriel
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Chape de tige AP2, Série CM2 1822122024
Modes de protection
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Modes de protection
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Industrie
disponibilité
Industriel
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Chape de tige AP2, Série CM2 1822122025
Modes de protection
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Modes de protection
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Industrie
disponibilité
Industriel
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas