Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-C12P

Vérins à tirant AVENTICS™ série C12P

Product Description

Le vérin AVENTICS série C12P est conforme à la norme CNOMO NFE 49-001 et peut être installé en lieu et place dans une application existante.

Produits

Search
1-10 résultats sur 302 pour Produits
:
AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P R422706127
Diamètre d’alésage
100 mm
Longueur de course
80 mm
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
Piston magnétique
piston sans aimant
disponibilité
7 Day
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
100 mm
80 mm
amortissement pneumatique réglable
piston sans aimant
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471305476
Diamètre d’alésage
200 mm
Longueur de course
150 mm
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
Piston magnétique
piston sans aimant
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
200 mm
150 mm
amortissement pneumatique réglable
piston sans aimant
AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471310083
Diamètre d’alésage
50 mm
Longueur de course
75 mm
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
7 Day
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
50 mm
75 mm
amortissement pneumatique réglable
piston avec aimant
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471310407
Diamètre d’alésage
50 mm
Longueur de course
50 mm
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
7 Day
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
50 mm
50 mm
amortissement pneumatique réglable
piston avec aimant
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471311603
Diamètre d’alésage
50 mm
Longueur de course
80 mm
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
7 Day
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
50 mm
80 mm
amortissement pneumatique réglable
piston avec aimant
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471311782
Diamètre d’alésage
100 mm
Longueur de course
100 mm
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
7 Day
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
100 mm
100 mm
amortissement pneumatique réglable
piston avec aimant
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471312499
Diamètre d’alésage
32 mm
Longueur de course
300 mm
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
7 Day
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
32 mm
300 mm
amortissement pneumatique réglable
piston avec aimant
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471312799
Diamètre d’alésage
32 mm
Longueur de course
100 mm
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
7 Day
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
32 mm
100 mm
amortissement pneumatique réglable
piston avec aimant
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471313096
Diamètre d’alésage
125 mm
Longueur de course
300 mm
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
7 Day
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
125 mm
300 mm
amortissement pneumatique réglable
piston avec aimant
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471313232
Diamètre d’alésage
50 mm
Longueur de course
100 mm
Amortissement
amortissement pneumatique réglable
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
7 Day
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
50 mm
100 mm
amortissement pneumatique réglable
piston avec aimant
7 Day
QuickShip

Caractéristiques

  • CNOMO NFE 49-001
  • Conforme à la norme NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Conception robuste
  • Options : tige de piston traversante, résistant à la chaleur

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 182 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Fixation par chape MP2, Série CM1 1827005917
Palier pivotant
20 mm
Industrie
Industriel
Diamètre d’alésage
125 mm
Type d’accessoire
Cylinder mountings
disponibilité
Same Day
Palier pivotant
Industrie
Diamètre d’alésage
Type d’accessoire
disponibilité
20 mm
Industriel
125 mm
Cylinder mountings
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Fixation par chape MP2, Série CM1 7472ZZ1428
Palier pivotant
25 mm
Industrie
Industriel
Diamètre d’alésage
160 mm
Type d’accessoire
Cylinder mountings
disponibilité
Same Day
Palier pivotant
Industrie
Diamètre d’alésage
Type d’accessoire
disponibilité
25 mm
Industriel
160 mm
Cylinder mountings
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas