Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-AF2

Capteurs de débit AVENTICS™ AF2

Product Description

Les capteurs AVENTICS série AF2 sont des capteurs de débit qui surveillent la consommation d’air des systèmes pneumatiques, permettant une intervention rapide en cas de fuite. La série AF2 contribue à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les arrêts machines et à réduire les coûts.

Produits

Search
1-10 résultats sur 36 pour Produits
:
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, IO-Link 8652AV004JA0000
Protocole de communication
IO-Link
Analogique
Température ambiante minimale
-20 °C
Température ambiante maximale
60 °C
Raccordement d’air comprimé
1/2 NPT
disponibilité
5 Day
Protocole de communication
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Raccordement d’air comprimé
disponibilité
IO-Link
Analogique
-20 °C
60 °C
1/2 NPT
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, Ethernet 8652AV004JA0010
Protocole de communication
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Température ambiante minimale
-20 °C
Température ambiante maximale
60 °C
Raccordement d’air comprimé
1/2 NPT
disponibilité
5 Day
Protocole de communication
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Raccordement d’air comprimé
disponibilité
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
1/2 NPT
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, IO-Link 8652AVBP4JA000N
Protocole de communication
IO-Link
Analogique
Température ambiante minimale
-20 °C
Température ambiante maximale
50 °C
Raccordement d’air comprimé
1/2 NPT
disponibilité
Same Day
Protocole de communication
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Raccordement d’air comprimé
disponibilité
IO-Link
Analogique
-20 °C
50 °C
1/2 NPT
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, Ethernet 8652AVBP4JA001N
Protocole de communication
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Température ambiante minimale
-20 °C
Température ambiante maximale
50 °C
Raccordement d’air comprimé
1/2 NPT
disponibilité
Same Day
Protocole de communication
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Raccordement d’air comprimé
disponibilité
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
50 °C
1/2 NPT
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, IO-Link 8653AV006JA0000
Protocole de communication
IO-Link
Analogique
Température ambiante minimale
-20 °C
Température ambiante maximale
60 °C
Raccordement d’air comprimé
1 NPT
disponibilité
5 Day
Protocole de communication
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Raccordement d’air comprimé
disponibilité
IO-Link
Analogique
-20 °C
60 °C
1 NPT
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, Ethernet 8653AV006JA0010
Protocole de communication
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Température ambiante minimale
-20 °C
Température ambiante maximale
60 °C
Raccordement d’air comprimé
1 NPT
disponibilité
Protocole de communication
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Raccordement d’air comprimé
disponibilité
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
1 NPT
QuickShip
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, IO-Link 8653AVBP6JA000N
Protocole de communication
IO-Link
Température ambiante minimale
-20 °C
Température ambiante maximale
50 °C
Raccordement d’air comprimé
1 NPT
disponibilité
Protocole de communication
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Raccordement d’air comprimé
disponibilité
IO-Link
-20 °C
50 °C
1 NPT
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, Ethernet 8653AVBP6JA001N
Protocole de communication
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Température ambiante minimale
-20 °C
Température ambiante maximale
50 °C
Raccordement d’air comprimé
1 NPT
disponibilité
Protocole de communication
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Raccordement d’air comprimé
disponibilité
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
50 °C
1 NPT
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, IO-Link G652AV004JA0000
Protocole de communication
IO-Link
Analogique
Température ambiante minimale
-20 °C
Température ambiante maximale
60 °C
Raccordement d’air comprimé
G 1/2
disponibilité
5 Day
Protocole de communication
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Raccordement d’air comprimé
disponibilité
IO-Link
Analogique
-20 °C
60 °C
G 1/2
5 Day
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, Ethernet G652AV004JA0010
Protocole de communication
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Température ambiante minimale
-20 °C
Température ambiante maximale
60 °C
Raccordement d’air comprimé
G 1/2
disponibilité
5 Day
Protocole de communication
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Raccordement d’air comprimé
disponibilité
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
G 1/2
5 Day
Plage de pression
0 à 16 bar
Diamètres de l’orifice
3/8 po, 1/2 po, 1 po, 1,5 po, 2 po
Plage de débits
Diamètre de 3/8 po : 5 à 1,060*/1,590 l/min ** / 0,18 à 37*/56 CFM**
Diamètre de 1/2 po : 8 à 1 630*/2,445 l/min ** / 0,28 à 58*/86 CFM**
Diamètre de 1 po : 22 à 4,326*/6,490 l/min ** / 0,78 à 153*/229 CFM**
Diamètre de 1,5 po : 38 à 7,540*/11,310 l/min** / 1,34 à 266* / 399 CFM**
Diamètre de 2 po : 59 à 11,781*/17,672 l/min** / 2,08 à 416* / 624 CFM**
Communication
Industriel : IO-Link, 2x analogiques, commutation 2x, 1x fréquence, 1x sortie d’impulsion (configurable)
Ethernet : Serveur Web / OPC UA / MQTT
Précision de mesure
±3 % de l’étendue d’échelle + 0,3 % de la valeur finale de la plage de mesure*
±8 % de l’étendue d’échelle + 1 % de la valeur finale de la plage de mesure**
Pour les versions de 1,5 po et 2 po :
±6 % de l’étendue d’échelle +0,6 % ...*
±8 % de l’étendue d’échelle +0,8 % ...**
Répétabilité
±1,5 % de la valeur mesurée
Plage de températures
-20 à 60 °C
Tension de service
Pour IO-Link : 17 à 30 Vcc
Pour Ethernet : PoE (IEEE802.3af) type 45 Vcc
Indice de protection
IP65 et IP67 (EN 60529) avec câble de raccordement approuvé

* Plage de mesure standard
** Plage de mesure étendue

Caractéristiques

  • Capteur de débit compatible IIoT
  • Adapté aux applications standard
  • Montage et fonctionnement faciles
  • Compact pour une utilisation optimale de l’espace de montage
  • Affichage OLED coloré et pivotant
  • Mesure le débit, la pression et la température
  • Intégration facile dans les unités de maintenance ou en tant que version autonome
  • Enregistreur de données intégré
  • Options de communication : I/O-link et Ethernet

Pièces et accessoires

Search
1-3 of 3 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R419800109
Sortie de câble n° 1
Coudé
Option de câble
with cable
Nombre de pôles 2

Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
disponibilité
Sortie de câble n° 1
Option de câble
Nombre de pôles 2
Type de raccordement électrique 2
disponibilité
Coudé
with cable

Extrémités de câble ouvertes
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R419800110
Sortie de câble n° 1
Coudé
Option de câble
with cable
Nombre de pôles 2

Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
disponibilité
Sortie de câble n° 1
Option de câble
Nombre de pôles 2
Type de raccordement électrique 2
disponibilité
Coudé
with cable

Extrémités de câble ouvertes
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R419800546
Sortie de câble n° 1
Coudé
Option de câble
with cable
Nombre de pôles 2

Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Option de câble
Nombre de pôles 2
Type de raccordement électrique 2
disponibilité
Coudé
with cable

Extrémités de câble ouvertes
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas