Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-740

Distributeurs AVENTICS™ série 740

Product Description

Les séries 740/840 d’AVENTICS sont dotées de vannes directionnelles avec une technologie de membrane souple et sans abrasion. Leur conception simple, fiable et robuste convient à toutes les qualités d’air et garantit une répétabilité élevée et une durée de vie inégalée. En raison de sa haute résilience, le boîtier en polyamide résistant à la corrosion convient également aux environnements poussiéreux et humides.

Produits

Search
1-10 résultats sur 97 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5717400000
Activation
Pneumatiquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 8 x 1"
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Pneumatiquement
700 l/min
5/2
Diamètre 8 x 1"
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5717410000
Activation
Pneumatiquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 8 x 1"
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Pneumatiquement
700 l/min
5/2
Diamètre 8 x 1"
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5717450000
Activation
Pneumatiquement
Débit (l/min)
950 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 10 x 1"
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Pneumatiquement
950 l/min
5/2
Diamètre 10 x 1"
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740-CP 5717451000
Activation
Pneumatiquement
Débit (l/min)
950 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 10 x 1"
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Pneumatiquement
950 l/min
5/2
Diamètre 10 x 1"
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5717460000
Activation
Pneumatiquement
Débit (l/min)
950 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 10 x 1"
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Pneumatiquement
950 l/min
5/2
Diamètre 10 x 1"
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740-CP 5717461000
Activation
Pneumatiquement
Débit (l/min)
950 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 10 x 1"
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Pneumatiquement
950 l/min
5/2
Diamètre 10 x 1"
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5727400220
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 8 x 1"
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
700 l/min
5/2
Diamètre 8 x 1"
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5727400420
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 8 x 1"
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
700 l/min
5/2
Diamètre 8 x 1"
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5727405280
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 8 x 1"
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
700 l/min
5/2
Diamètre 8 x 1"
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5727405302
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Raccordement de sortie d’air comprimé
Diamètre 8 x 1"
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Raccordement de sortie d’air comprimé
disponibilité
Électriquement
700 l/min
5/2
Diamètre 8 x 1"
Same Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en polymère
  • Conviennent à toutes les qualités d’air
  • Pour une répétabilité constamment élevée
  • Assemblage sur embase et en bloc possible
  • Versions également disponibles avec bobines UL et ATEX

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 58 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, 230 V AC/DC 1834484160
Nombre de pôles 2
À 3 pôles
Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Sortie de câble n° 1
Coudé
disponibilité
Same Day
Nombre de pôles 2
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
Sortie de câble n° 1
disponibilité
À 3 pôles
with cable
Extrémités de câble ouvertes
Coudé
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484162
Nombre de pôles 2
À 3 pôles
Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Sortie de câble n° 1
Coudé
disponibilité
Same Day
Nombre de pôles 2
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
Sortie de câble n° 1
disponibilité
À 3 pôles
with cable
Extrémités de câble ouvertes
Coudé
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484163
Nombre de pôles 2
À 3 pôles
Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Sortie de câble n° 1
Coudé
disponibilité
Same Day
Nombre de pôles 2
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
Sortie de câble n° 1
disponibilité
À 3 pôles
with cable
Extrémités de câble ouvertes
Coudé
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484164
Nombre de pôles 2
À 3 pôles
Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Sortie de câble n° 1
Coudé
disponibilité
Same Day
Nombre de pôles 2
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
Sortie de câble n° 1
disponibilité
À 3 pôles
with cable
Extrémités de câble ouvertes
Coudé
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484165
Nombre de pôles 2
À 3 pôles
Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Sortie de câble n° 1
Coudé
disponibilité
Same Day
Nombre de pôles 2
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
Sortie de câble n° 1
disponibilité
À 3 pôles
with cable
Extrémités de câble ouvertes
Coudé
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas