Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-581 Size 1

Vannes normalisées AVENTICS™ série 581 - taille 1

Product Description

Le modèle AVENTICS série 581 est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux vannes. Grâce à sa modularité, cette série offre toutes les fonctions des vannes, des limiteurs intégrés, diverses bobines pilotes et une gamme exhaustive d’accessoires.

Produits

Search
1-10 résultats sur 490 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 5811110000
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 5811110100
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 5811110200
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 5811110300
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 5811110400
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 5811110500
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 5811110600
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811110710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811110720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 5811111000
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
1400 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
1400 l/min
Interne
Same Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Système de vanne normalisé
  • Taille ISO 1 à 4 disponible
  • Conception robuste
  • Limiteurs d’échappement intégrés
  • Nombreuses plages de tension
  • Plage de pression jusqu’à 16 bar
  • Interface CNOMO
  • Encombrement réduit
  • Temps de commutation rapides
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 221 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493818805
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493818902
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493832506
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493833103
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas