AVENTICS-P-503

Vannes pneumatiques de régulation directionnelle AVENTICS™ 503

Product Description

Les modèles AVENTICS série 503 forment une gamme de vannes pneumatiques à débits très élevés par rapport à leur taille. Cela permet aux ingénieurs de conception et de spécification d’utiliser des vannes et des composants plus petits et moins coûteux qui fonctionnent mieux à moindre consommation d’air et d’énergie et à moindre coût. Les concepteurs peuvent choisir de générer une plus grande vitesse de mouvement pour leurs composants en utilisant une vanne de même taille. Les vanne série 503 sont conçues pour compléter les avantages de l’électronique de bus de terrain AVENTICS G3. Une fois assemblés, les fabricants d’équipement d’origine peuvent tirer parti d’assemblage qui combinent débits très élevés et facilité d’utilisation, ainsi que d’une technologie de bus de terrain qui offre configurabilité, flexibilité et architecture d’E/S et de distribution économique. Les vannes compactes série 503 sont idéales pour les applications d’automatisation et de pilotage dans une large gamme d’applications automobiles et pneumatiques, agro-alimentaires, pharmaceutiques, d’équipements d’emballage et de machines générales.

B10

Produits

Search
1-10 résultats sur 24 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 503 R503A1B10M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1200 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
1200 l/min
Externe
-15% / +10%
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 503 R503A1B10MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1200 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
1200 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 503 R503A1B40M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1200 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
1200 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 503 R503A1B40MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1200 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
1200 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 503 R503A1B50M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1000 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
1000 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 503 R503A1B50MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1000 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
1000 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 503 R503A1B70M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1000 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
1000 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 503 R503A1B70MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1000 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
1000 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 503 R503A2B10M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1400 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
1400 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 503 R503A2B10MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1400 l/min
Pilote de vanne
Externe
Tension de service CC
-15% / +10%
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
Tension de service CC
disponibilité
Électriquement
1400 l/min
Externe
-15% / +10%
5 Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Disponible en version à tiroir/à manchon ou à joint en caoutchouc
  • Les versions propriétaires et ISO permettent aux distributeurs de répondre à une grande variété d’applications
  • Efficacité énergétique accrue grâce à des régulateurs de pression
  • Faible consommation d’énergie (1,7 W pour les applications CC)
  • Conception modulaire et circuits imprimés enfichables pour faciliter la configuration et éliminer le câblage
  • Le nombre de cycles de la machine peut être optimisé grâce à des contrôleurs de vitesse
  • Isolation de la pression de vannes individuelles pour faciliter les entretiens

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 17 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas