ISV-1198025:Dual sensor P&F type NBN3-F31-E8-V1 for open &close signal, supply voltage 10-30V
ISV-1198025:Dual sensor P&F type NBN3-F31-E8-V1 for open &close signal, supply voltage 10-30V
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
ISV-1198025:Dual sensor P&F type NBN3-F31-E8-V1 for open &close signal, supply voltage 10-30V dc, output dual make function PNP, 3w technique, 4 pins microconnector M12x1,5; Ambient temp. Range -25°C to +70°C; P/n 047570