Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-3720

Positionneur électropneumatique Fisher™ 3720

Product Description

Les positionneurs électropneumatiques Fisher 3720 ont été conçus pour être utilisés avec des actionneurs rotatifs à piston ou à membrane. Ces positionneurs fournissent une position de disque ou de boule de vanne pour un signal d'entrée spécifique. Le modèle 3720 associe un convertisseur électropneumatique Fisher 3722 à un positionneur 3710. Le positionneur fournit une position de vanne en réponse à un signal d'entrée de courant CC et peut être facilement configuré pour produire une action simple ou une double action pour des actionneurs rotatifs.

Classification des zones
Antidéflagrant, à sécurité intrinsèque, non incendiaire et anti-poussières
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Protocole de communication
Analogique 4-20 mA
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Non
Signal d’entrée
Raccordement électrique
Pression aval maximale
150 psi
Type de montage
Montage sur actionneur
Température de service
Température normale, haute température
Contrôle de position
Modulation
Régulation de procédé
Débit, pression, température, niveau
Certification de sécurité
NIL
Milieu d'alimentation
Air
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Les positionneurs 3720 utilisent une technologie éprouvée de distributeur à tiroir cylindrique pour offrir une conception simple qui assure un fonctionnement précis et rapide avec un long cycle de vie.
  • Leur carter, leurs composants et leurs matériaux d'étanchéité sont capables de supporter les environnements les plus difficiles.
  • Associés à des joints toriques EPDM et à une membrane de module d'entrée, les positionneurs 3720 peuvent être utilisés dans des applications basse température.
  • Ils conviennent pour les applications qui exigent des matériaux spéciaux, comme dans le secteur agroalimentaire ou pharmaceutique et la transformation du tabac.
  • Le capot est amovible pour permettre d'accéder facilement à tous les composants internes.
  • Les variations de pression d'alimentation et de température ambiante ont un effet très limité sur le fonctionnement du positionneur.
  • Pour faciliter les tests de diagnostic des modules vanne/actionneur/positionneur, il est possible d'installer des connecteurs, des tuyaux et d'autres composants entre le positionneur et l'actionneur.
  • Un voyant standard surbaissé ou un voyant de type balise en option peut être installé très facilement sur le capot du positionneur.