Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-802 Wireless Multi Discrete IO Transmitter

Transmetteur d'E/S multi-logique sans fil Rosemount™ 802

Product Description

Le transmetteur d’E/S multi-logique sans fil Rosemount™ 802 est le premier choix pour les applications d’E/S tout-ou-rien haute densité. C’est le transmetteur idéal pour obtenir jusqu'à huit points d'E/S jusqu'à huit points d'E/S tout-ou-rien rapprochées les unes des autres, ce qui réduit les coûts de câblage et simplifie l'installation. Le transmetteur sans fil multi-logique Rosemount 802, grâce à la sécurité et à la fiabilité de la technologie WirelessHART®, offre un accès aux points tout-ou-rien qui ne sont pas connectés au système de contrôle-commande en raison des coûts de câblage et du manque d’E/S. Il est conforme aux normes de sécurité et protégé contre les effets de l’environnement, et peut être alimenté par le module 701P SmartPower™ d’Emerson ou par une alimentation externe de ligne de 10 à 30 Vcc.

Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Entrée
Huit canaux tout-ou-rien, configurables par l’utilisateur en entrée ou sortie (E/S)
Signal de sortie
Protocole WirelessHART®
Alimentation électrique
Module SmartPower™ 701P d’Emerson remplaçable de sécurité intrinsèque - alimentation externe noire (commandé séparément) ou 10-30 Vcc
Boîtier
Boîtier en aluminium renforcé, homologué NEMA® 4X et IP66
Type d’antenne
Externe (plage standard ou élargie)
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie utile jusqu’à 7 ans

Caractéristiques

  • Technologie WirelessHART®, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • La solution de détection la plus économique prend en charge huit canaux d'entrée ou de sortie tout-ou-rien
  • Les huit canaux sont configurables par l'utilisateur en entrée ou en sortie
  • Le transmetteur peut être utilisé à des fins de contrôle lors de l’utilisation de sorties, ou comme un simple commutateur pour une plus grande flexibilité d’application
  • Options d’alimentation polyvalentes avec le module SmartPower 701P™ d’Emerson ou une alimentation externe de 10-30 Vcc. Le module SmartPower™ garantit jusqu’à sept ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
  • L’appareil adaptable accepte l’entrée de différents types de détecteurs non alimentés, tels que les pressostats, les contacteurs de débit et les détecteurs de niveau
  • Les entrées impulsionnelles sont mesurées en continu entre les mises à jour sans fil
  • Le boîtier renforcé permet une installation au plus près du procédé, même dans les environnements difficiles et les zones dangereuses
  • L’antenne à portée étendue permet une communication sans fil pour les installations à longue distance
  • L'installation facile et intuitive offre une méthode d'automatisation rapide, sans le coût du câblage.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-1 of 1 results for Pièces et accessoires
: