Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-702 Wireless Discrete Input and Output Transmitter

Transmetteur logique sans fil Rosemount™ 702 à double entrée ou sortie

Product Description

Le transmetteur logique sans fil Rosemount™ 702 à double entrée ou sortie est une solution sans fil fiable et économique. Ce transmetteur permet au système de contrôle-commande d'accéder aux points logiques, qui ne sont pas raccordés en raison du coût de câblage et du manque d'entrées-sorties. Il capte les entrées de différents types de détecteurs non alimentés, tels que les pressostats, les contacteurs de débit et les détecteurs de niveau. Facile à installer, cet appareil peut être utilisé à des fins de contrôle lors de l’utilisation de sorties, ou comme un simple commutateur.

Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l'utilisateur
Alimentation électrique
Module d'alimentation au chlorure de thionyle-lithium remplaçable, de sécurité intrinsèque, avec boîtier en polymère PBT
Matériau du boîtier
Aluminium à faible teneur en cuivre ou acier inoxydable
Type d'antenne
Antenne externe (option WK) : PIRE de 10 mW (10 dBm) maximum ; antenne externe grande portée (option WM) : PIRE de 18 mW (12,5 dBm) maximum ; antenne déportée à gain élevé (option WN) : PIRE de 40 mW (16 dBm) maximum ; antenne déportée (option WJ) : PIRE de 17 mW (12,3 dBm)
Indicateur/interface
En option

Caractéristiques

  • La possibilité d’une ou deux voies permet d’accéder facilement aux points logiques pour une solution simplifiée et efficace
  • Le transmetteur peut être utilisé à des fins de contrôle lors de l’utilisation de sorties, ou comme un simple commutateur pour une plus grande flexibilité d’application
  • L’appareil adaptable accepte l’entrée de différents types de détecteurs non alimentés, tels que les pressostats, les contacteurs de débit et les détecteurs de niveau
  • Les entrées impulsionnelles sont mesurées en continu entre les mises à jour sans fil
  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • L'installation facile et intuitive offre une méthode d'automatisation rapide, sans le coût du câblage.
  • Les solutions SmartPower™ garantissent jusqu'à 10 ans d'utilisation sans maintenance et un remplacement sans dépose du transmetteur.

Documentation et schémas