Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G731 ST-LT Non-intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G731 ST-LT - Mesure de débit de vapeur non intrusive

Product Description

Le débitmètre Flexim FLUXUS G731 ST-LT est un débitmètre non intrusif ultrasonique à montage sur collier hautement performant, capable de mesurer de la vapeur jusqu’à 180 °C (356 °F). Avec jusqu’à deux canaux de mesure, un enregistrement optimal est possible, même en cas de conditions de débit difficiles. Le boîtier en acier inoxydable en option certifié FM Classe I Division 2 permet une utilisation dans des conditions extrêmes, tandis que les options de configuration flexibles des entrées et des sorties de signal couvrent un large éventail d’applications. Pour les utilisateurs, cela représente des avantages significatifs en termes de coût total d’exploitation d’un point de mesure. Le principe de différence de temps de transit fonctionne déjà à des vitesses aussi basses que 0,01 m/s (0,03 pi/s) et n’a pas besoin d’une réduction du diamètre de la conduite pour augmenter artificiellement la vitesse d’écoulement.

Type de fluide
Vapeur saturée et vapeur surchauffée
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 à 3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : selon le diamètre de la conduite et du transducteur
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
Alimentation électrique
90-264VAC
11-32VDC
Diamètre de raccordement
23 à 1 000 mm (0,9 à 39,4 pouces)
Plage de pression
3 à 10 barg (44 à 145 psig)
Plage de température (produit)
+135 à +180 °C (+275 à +356 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART® active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Bus de terrain FOUNDATION
M-Bus
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • SCA - Fonction de calcul de la moyenne des canaux synchronisés pour les points de mesure difficiles.
  • Transmetteurs disponibles pour les normes FM Classe I Division 2 et IECEx/ATEX Zone 2.
  • Boîtier en acier inoxydable disponible.
  • Installation, mise en service et maintenance sans interruption du procédé.
  • Dynamique de mesure extrêmement élevée - sans nécessité de réduire le diamètre des conduites.
  • Aucune limite de plage de débit - 0,01 à 60 m/s (0,03 à 197 pi/s).
  • Perte de pression nulle - perte d’énergie nulle.
  • Mesure bidirectionnelle.
  • Mesure du débit massique intégré à travers la courbe de vapeur saturée, avec une mesure en ligne de la température.
  • Vérification de débitmètre avancée.
  • Conforme à la norme ISO 24062.
  • Correction des perturbations de débit pour réduire les longueurs droites requises jusqu’à l’entrée 2D.

Documentation et schémas